คีมตัดสายไฟ ME-38S (สำหรับ ขดลวด ทองแดง เฉพาะด้าน )

แบรนด์ :
MARVEL
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สามารถตัด สายไฟ ขนาด 38 mm2 ได้อย่างง่ายดาย
· ใช้หลักการยศาสตร์และมีความคมชัดที่น่าทึ่ง
· โหลดไฟฟ้า มือจับ ลดลง (38 mm2: ลด 35%, 22 mm2: ลด 23%)
· อุปกรณ์รองรับท่อ สายไฟ IV/CV ขนาด 38 mm2 สำหรับ ขดลวด ทองแดง เฉพาะด้าน
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความยาวรวม (มม.): 160
·ความสามารถในการตัด (mm2): 38 (IV / สายไฟ CV) VVF 2.0 มม× 3 แกน
· น้ำหนัก (กรัม): 155
· JAN Code: 4992456202052