ใบเลื่อยวงเดือน KURO สำหรับตัดเหล็ก 150 × 1.2 × 60 P

ข้อควรระวัง
- การไม่ มือจับ อย่างถูกต้องอาจ สายนำไฟฟ้า เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอ่านคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสวม เฟือง/เกียร์ นิรภัยที่เหมาะสม (แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ ) อย่างถูกต้องห้ามใช้กับเครื่องเจียร แผ่นดิสก์ห้ามใช้กับ เหล็กกล้า ชุบแข็งตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางใบมีดตรงกับทิศทางของลูกศรบนตัวหลักของเลื่อยปรับองศาเมื่อติดตั้งใบมีดอุปกรณ์แหล่งจ่ายทำการทดสอบก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจสอบว่าไม่มีรอยแตกหรือข้อบกพร่องอื่น ๆ ใน ใบมีดลบคม ก่อนทำการทดสอบตรวจสอบด้วยว่า ใบมีดลบคม ไม่โยกเยกหรือทำงานผิดปกติ
- หยุดใช้ทันทีหากมีความผิดปกติใด ๆห้ามใช้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ใกล้ของเหลวหรือก๊าซไวไฟอย่าลืมสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับการทำงานข้อมือแบบเปิดเนคไทและเสื้อผ้ารูปแบบอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเป็นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากอาจติดอยู่ในกลไกได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสวมใส่ เฟือง/เกียร์ นิรภัยเช่น แว่นตาเซฟตี้ และ หมวกนิรภัยอาจจำเป็นต้องใช้ หน้ากากกันฝุ่น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทำงานตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีพื้นที่รอบตัวเพียงพอเมื่อทำงานเพื่อความปลอดภัยตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นวัตถุที่คุณกำลังตัดได้อย่างชัดเจน
- อย่าสัมผัสใบมีดหมุนด้วยมือของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใบมีดลบคม ไม่ได้ชี้ไปที่ผู้คนในสภาพแวดล้อมโดยรอบห้ามถอดฝาครอบนิรภัยออกจาก ตัวเครื่อง เครื่องโปรดทราบว่าคมตัดและ วัสดุ จะมีอุณหภูมิสูงอย่างเป็นอันตรายในระหว่างและทันทีหลังการตัดอย่าสัมผัส ใบมีดลบคม ด้วยมือเปล่าอย่าบิดหรือกระแทกกับ ใบเลื่อยวงเดือน ระหว่างการใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ยึด วัสดุชิ้นงาน อย่างแน่นหนาด้วยตัวรอง แคลมป์ยึด หรือ กลไก อื่น ๆ ที่เหมาะสมเก็บให้พ้นมือเด็กและแสงแดดโดยตรงและอย่าเก็บในสถานที่ที่มีความชื้นหรืออุณหภูมิที่ผันผวนอย่างกะทันหัน
รายละเอียดสินค้า
ใบเลื่อยวงเดือน เฉพาะด้าน พร้อม ปลายหัวแร้งบัดกรี เซอร์เม็ต ผสมพิเศษสำหรับใช้กับ เลื่อย ชนิดชาร์จไฟได้
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม บางเพียง 1.2 มม. ให้การตัดที่สมบูรณ์แบบ
· รูปทรง เป็นเอกลักษณ์ของตัวควบคุมล้ำสมัยหมดลงลดการบิ่นและอายุการใช้งานของ เครื่องมือ ยาวนาน
· ปลายหัวแร้งบัดกรี เซอร์เม็ต ผสมพิเศษช่วยให้ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
·ร่องเลเซอร์ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการสั่นสะเทือนน้อยที่สุดและมีเสียงรบกวนต่ำในระหว่างการใช้งาน
· ใบมีดลบคม บาง 1.2 มม. ลดความต้านทานการตัดและให้การเลื่อยเบาช่วยให้ใช้แบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็น ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับ เลื่อยวงเดือน และ เครื่องตัด ชาร์จไฟได้
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด สเตนเลส และเหล็ก