หลอดไฟมัลติฮาโลเจน, ชนิด SC, แสงส่องขึ้นด้านบน, ชนิด L / ชนิดไฟส่องสว่าง มีบัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอท

แบรนด์ :
PANASONIC
ข้อควรระวัง
- ไม่ รองรับการใช้งาน สำหรับใช้กับอุปกรณ์ที่มี หน้ากากระบายอากาศ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: ⌀100) หรือโคมไฟแบบห้างสรรพสินค้า วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ใช้ M (F) 250 L/VHSC-P/N ซึ่งมีทิศทาง ระบบไฟส่องสว่าง ที่ แบบปรับได้ ได้อิสระ ใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าความยาววงจร สายยาง ไฟหลอดจากบัลลาสต์ถึงหลอดไฟไม่เกิน 50 ม. และ ความจุ อุปกรณ์สายไฟ ไม่เกิน 5.0 nF (100 W: ความยาววงจร สายยาง ไฟหลอดจากบัลลาสต์ถึงหลอดไฟควรเป็น ไม่เกิน 25 ม. และ ความจุ อุปกรณ์สายไฟ ไม่ควรเกิน 2.5 nF) (VVF-3C มีวงจร สายยาง ไฟยาว 50 ม. และ ความจุ อุปกรณ์สายไฟ ประมาณ 5.0 nF)
- ใช้ในอุณหภูมิแวดล้อม -20°C ถึง +40°C เวลาในการรักษาเสถียรภาพคือประมาณ 5 นาที เวลารีสตาร์ทคือประมาณ 8 นาทีสำหรับ 100 W, ประมาณ 13 นาทีสำหรับ 250 W, 300 W และ 400 W และประมาณ 18 นาทีสำหรับ 700 W และ 1,000 W. หลีกเลี่ยงการมองตรงไปยังหลอดไฟเมื่อทำงานเป็นเวลานานเมื่อ วางโคมไฟไว้ใกล้ ๆ มิฉะนั้น คุณอาจถูกไฟลวกหรือดวงตาของคุณอาจได้รับบาดเจ็บ
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· หลอดไฟฮาโลเจนแบบมัลติ หลอดไฟฮาโลเจน ประสิทธิภาพสูงที่ใช้แสงที่สร้างจากโซเดียมและสแกนเดียม
· ประสิทธิภาพสูง ( ระบบไฟส่องสว่าง ลง 400 วัตต์) ที่มากกว่าหลอดปรอทของผู้ผลิตประมาณ 1.7 เท่า ทำให้เหมาะสำหรับโคมไฟเพดานในร้านค้าที่มีเพดานสูง โรงงาน สนามกีฬา ฯลฯ รวมทั้งสำหรับฉาย ระบบไฟส่องสว่าง เช่น สำหรับการแข่งขันกลางแจ้ง เหตุการณ์, บริเวณโรงเรียน, ฯลฯ.