หลอดไฟมัลติฮาโลเจน, ชนิด SC, แสงส่องลงด้านล่าง, ชนิด L / ชนิดไฟส่องสว่าง มีบัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอท

แบรนด์ :
PANASONIC

ข้อควรระวัง

  • สำหรับ หลอดไฟฮาโลเจน 100 W / 250 W ที่จะใช้ในอุปกรณ์ HID อุณหภูมิต่ำ ให้ใช้หลอดไฟสำหรับอุปกรณ์ HID ที่มีอุณหภูมิต่ำ ใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าความยาววงจร สายยาง ไฟหลอดจากบัลลาสต์ถึงหลอดไฟไม่เกิน 50 ม. และ ความจุ อุปกรณ์สายไฟ ไม่เกิน 5.0 nF (100 W: ความยาววงจร สายยาง ไฟหลอดจากบัลลาสต์ถึงหลอดไฟควรเป็น ไม่เกิน 25 ม. และ ความจุ อุปกรณ์สายไฟ ไม่ควรเกิน 2.5 nF) (VVF-3C มีวงจร สายยาง ไฟยาว 50 ม. และ ความจุ อุปกรณ์สายไฟ ประมาณ 5.0 nF)
  • ใช้ในอุณหภูมิแวดล้อม -20°C ถึง +40°C เวลาในการรักษาเสถียรภาพคือประมาณ 5 นาที เวลารีสตาร์ทประมาณ 8 นาทีสำหรับ 100 W และ 200 W ประมาณ 13 นาทีสำหรับ 250 W, 300 W และ 400 W และประมาณ 18 นาทีสำหรับ 700 W และ 1,000 W หลีกเลี่ยงการมองตรงไปยังหลอดไฟเมื่อทำงานเป็นเวลานาน ของเวลาที่วางโคมไว้ใกล้ๆ มิฉะนั้น คุณอาจถูกไฟลวกหรือดวงตาของคุณอาจได้รับบาดเจ็บ (โครงสร้างกัน ป้องกันการฟุ้งกระจาย) ประเภท 100 W, 200 W และ 300 W คุณสมบัติ ฟิล์ม ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ และประเภท 250 W, 400 W, 700 W และ 1,000 W ใช้โครงสร้างท่อสาม สายยาง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หลอดไฟฮาโลเจนแบบมัลติ หลอดไฟฮาโลเจน ประสิทธิภาพสูงที่ใช้แสงที่สร้างจากโซเดียมและสแกนเดียม
· ประสิทธิภาพสูง ( ระบบไฟส่องสว่าง ลง 400 วัตต์) ที่มากกว่าหลอดปรอทของผู้ผลิตประมาณ 1.7 เท่า ทำให้เหมาะสำหรับโคมไฟเพดานในร้านค้าที่มีเพดานสูง โรงงาน สนามกีฬา ฯลฯ รวมทั้งสำหรับฉาย ระบบไฟส่องสว่าง เช่น สำหรับการแข่งขันกลางแจ้ง เหตุการณ์, บริเวณโรงเรียน, ฯลฯ.

หลอดไฟฮาโลเจน แบบมัลติ , ชนิด SC, ระบบไฟส่องสว่าง ลง , ชนิด L / หลอดปรอท ชนิดให้ ระบบไฟส่องสว่าง บัลลาสต์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง