หลอดไฟ Cerameta, ฐานเดี่ยว, ชนิด E

ข้อควรระวัง
- ใช้อุปกรณ์ เฉพาะด้าน หรือบัลลาสต์เท่านั้น ใช้ในอุณหภูมิแวดล้อม -10°C ถึง +40°C หลีกเลี่ยงการมองตรงไปยังหลอดไฟเมื่อทำงานเป็นเวลานานเมื่อวางหลอดไฟไว้ใกล้ ๆ มิฉะนั้น คุณอาจถูกไฟลวกหรือดวงตาของคุณอาจได้รับบาดเจ็บ การรักษาเสถียรภาพใช้เวลาประมาณ 4 นาที และการรีสตาร์ทใช้เวลาประมาณ 8 นาที สามารถ คลองเลื่อย ทิศทาง ระบบไฟส่องสว่าง ได้อย่างอิสระ สีของแสง (อุณหภูมิสี) อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับทิศทางของ ระบบไฟส่องสว่าง (เมื่อทิศทางแสงอยู่ในแนวนอน อุณหภูมิสีจะต่ำกว่าเมื่อทิศทาง ระบบไฟส่องสว่าง เป็นแนวตั้ง)
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· โคมไฟ HID ขนาดกะทัดรัดที่ใช้ ท่อ/ สายยาง ส่องสว่าง เซรามิก การเปลี่ยนสีต่ำเมื่อ ไฟส่องสว่าง และ ค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี ประสิทธิภาพสูง/สูงช่วยลดความแปรปรวนของสีของแสง
· มีอายุการ อายุการใช้งาน ถึง 16,000 ชั่วโมง เพื่อลดความยุ่งยากในการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นประจำ
· คุณสมบัติของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
· อายุการใช้งานที่กำหนดสำหรับบัลลาสต์เหล็กทองแดงคือ 12,000 ชั่วโมง
· ใช้โครงสร้างตัดรังสียูวีที่ช่วยลดรังสีอัลตราไวโอเลตอย่างมาก
· ป้องกันการซีดจางและการเปลี่ยนสีเมื่อแสดงสินค้า ฯลฯ