750 × 460 × 980 มม. รถเข็นอุปกรณ์ (เรซิ่น)

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

  • จะเป็นงานชุมนุมลูกค้า

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความสูง ถาด: ชั้นที่ 1: 85 mm;ชั้นที่ 2: 515 mm;ชั้นที่ 3: 845 mm
· วัสดุ: ถาด: เรซิ่น;คอลัมน์: อะลูมิเนียม
·เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ: เส้นผ่านศูนย์กลาง: 105 mm
· ลูกล้อ: ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ × 2 มีเบรก, ลูกล้อ อยู่กับที่ × 2
· ขนาด (ก × ส × ส) มม.: 750 × 460 × 980
·น้ำหนัก กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้: 9.6
· พิกัดน้ำหนัก กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้: 150