550 × 1,300 มม./400 กก. รถบรรทุก มือ (สำหรับบันได)

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
    หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเปค 2WAY ของยางเติมอากาศและยาง 3 ล้อ
· ความสูงของ มือจับ สามารถปรับและเปลี่ยนได้ 180°
· ที่ มือจับ อุปกรณ์รองรับท่อ ง่ายต่อการพกพาแม้ในสถานที่ที่มี เครื่องวัดระดับน้ำ ต่างกัน
· กด ก้านโยก ด้านใน ล้อ เพื่อ ล็อค ยาง อุปกรณ์รองรับท่อ
·คุณสามารถลงได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าจะมีความแตกต่างของ เครื่องวัดระดับน้ำ
·ความกว้างโดยรวม: 700 mm
· วัสดุ: เหล็กกล้า
·ขนาด ล้อ: ยาง3 ล้อ: 160 × 40 มม. × 6;ยางเติมลม: 300 × 105 มม. × 2;อุปกรณ์รองรับท่อ ยาง: 160 × 40 มม. × 2
·น้ำหนัก: (เมื่อติดตั้งยางเติมลม): 39 กก, (เมื่อติดตั้งยาง 3 ล้อ): 48 กก
· อุปกรณ์เสริม: ยางลม ยาง 3 ล้อ สายรัดสิ่งของ อุปกรณ์รองรับท่อ มือจับ
· โหลดไฟฟ้า แบบกระจายสม่ำเสมอ: 400 กก
· กำลังโหลดขนาดแพลตฟอร์ม: 190 × 550 mm
·ความสูงโดยรวม: 1300 mm

วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน 1 จาก 550 × 1,300 มม. / 400 กก. รถบรรทุก มือ (สำหรับบันได)คู่มือการใช้งาน 2 จาก 550 × 1,300 มม. / 400 กก. รถบรรทุก มือ (สำหรับบันได)คู่มือการใช้งาน 3 จาก 550 × 1,300 มม. / 400 กก. รถบรรทุก มือ (สำหรับบันได)
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
550 × 1,300 มม./400 กก. รถบรรทุก มือ (สำหรับบันได) | ESCO | MISUMI ประเทศไทย