(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ แอร์บรัช/ พู่กันลม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC (50/60 Hz)/ 90 W (1/8HP)
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.32 MPa (3.3 กก./ซม.2)
·ปล่อยปริมาณอากาศ: 15 ลิตร/นาที
· เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง: 46 เดซิเบล
· การเปิดภูเขา: จี (PF) 1/8""
·ขนาด: 260 (W) × 110 (D) × 150 (H) mm
· น้ำหนัก: 3.5 กก
·ความยาว สายยาง: 4 m
ขนาด | 260(W)×110(D)×150(H)mm | ความยาว สายยาง | 4m | แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.32 MPa (3.3 กก./ซม.²) |
---|---|---|---|---|---|
ช่องเปิด | G(PF)1/8” | ปล่อยปริมาณอากาศ | 15 ลิตร/นาที | น้ำหนัก | 3.5 กก |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC (50/60 Hz)/ 90 W (1/8HP) | เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง | 46 เดซิเบล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA116DA ในชุด เครื่อง ปั๊มลม อากาศขนาดเล็ก 100 V AC/90 W (ไม่มี ถังน้ำ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง