MAX MP-400FL A2 ไม้บรรทัด ขนาน

แบรนด์ :
MAX
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ไม้บรรทัด ขนาน A2 ยอดนิยมสำหรับการตรวจสอบสำหรับ Class - สถาปนิก 2 คนน้ำหนักเบา 2.8 ตัวเครื่อง
สเปค ผลิตภัณฑ์
| ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | MP-400FLⅡ |
| หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | MP92165 |
| JAN Code | 4902870 732219 |
| ร่าง กระดาน ขนาด | กระดาน แม่เหล็ก: 450 × 600 มม |
| ช่วงการร่าง | 422 × 600 มม |
| ความชอบ ขาตั้ง | มุม เอียง: 6.5 °ถึง 9 ° |
| การปรับพื้นฐาน | ±5 มม |
| กลไก ลอยตัว | กลไก สวิตช์ |
| สเกลวัด | ประเภท ก้านโยก |
| ขนาด | 510 × 685 มม |
| มวล | 2.5 กก |
อุปกรณ์เสริม
·กระเป๋าถือ
· แผ่นเพลท แม่เหล็ก: 500 มม. × 2, 300 มม. × 2