1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน ชนิดทั่วไป ( เกจวัดความดัน เกรด A )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 725.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดความดัน เกรด A ประสิทธิภาพ สูง สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และใช้กับเครื่องมืองานกล

รหัสสินค้า
AT-G1/4-50X0.1MPA
AT-G1/4-50X0.2MPA
AT-G1/4-50X0.3MPA
AT-G1/4-50X0.4MPA
AT-G1/4-50X0.5MPA
AT-G1/4-50X0.6MPA
AT-G1/4-50X0.7MPA
AT-G1/4-50X1MPA
AT-G1/4-50X1.5MPA
AT-G1/4-50X2MPA
AT-G1/4-50X2.5MPA
AT-G1/4-50X3MPA
AT-G1/4-50X3.5MPA
AT-G1/4-50X5MPA
AT-G1/4-60X0.1MPA
AT-G1/4-60X0.2MPA
AT-G1/4-60X0.3MPA
AT-G1/4-60X0.4MPA
AT-G1/4-60X0.5MPA
AT-G1/4-60X0.6MPA
AT-G1/4-60X0.7MPA
AT-G1/4-60X1MPA
AT-G1/4-60X1.5MPA
AT-G1/4-60X2MPA
AT-G1/4-60X2.5MPA
AT-G1/4-60X3MPA
AT-G1/4-60X3.5MPA
AT-G1/4-60X5MPA
AT-G1/4-60X6MPA
AT-G1/4-60X7MPA
AT-G1/4-60X10MPA
AT-G1/4-60X20MPA
AT-G1/4-60X25MPA
AU-G3/8-75X10MPA
AU-G3/8-75X15MPA
AU-G3/8-75X20MPA
AU-G3/8-75X25MPA
AU-G3/8-100X10MPA
AU-G3/8-100X15MPA
AU-G3/8-100X20MPA
AU-G3/8-100X25MPA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง ความดัน
(Mpa)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ข้อต่อ ขนาด ความดัน ความแม่นยำ

฿ 833.33

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 15 วัน 0-0.1TG1/4ø500.1 MPa2.5%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0-0.2TG1/4ø500.2 MPa2.5%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0 ถึง 0.3TG1/4ø500.3 MPa2.5%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0-0.4TG1/4ø500.4 MPa2.5%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0-0.5TG1/4ø500.5 MPa2.5%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0 ถึง 0.6TG1/4ø500.6 MPa2.5%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0-0.7TG1/4ø500.7 MPa2.5%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0 ถึง 1.0TG1/4ø501 MPa2.5%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0 ถึง 1.5TG1/4ø501.5 MPa2.5%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0 ถึง 2.0TG1/4ø502 MPa2.5%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0-2.5TG1/4ø502.5 MPa2.5%F.S

฿ 725.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 16 วัน 0 ถึง 3.0TG1/4ø503 MPa2.5%F.S

฿ 803.40

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 31 วัน 0 ถึง 3.5TG1/4ø503.5 MPa2.5%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0 ถึง 5.0TG1/4ø505 MPa2.5%F.S

฿ 857.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 11 วัน 0-0.1TG1/4ø600.1 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0-0.2TG1/4ø600.2 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0 ถึง 0.3TG1/4ø600.3 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0-0.4TG1/4ø600.4 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0-0.5TG1/4ø600.5 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0 ถึง 0.6TG1/4ø600.6 MPa1.6%F.S

฿ 767.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 16 วัน 0-0.7TG1/4ø600.7 MPa1.6%F.S

฿ 809.07

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 31 วัน 0 ถึง 1.0TG1/4ø601 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0 ถึง 1.5TG1/4ø601.5 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0 ถึง 2.0TG1/4ø602 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0-2.5TG1/4ø602.5 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0 ถึง 3.0TG1/4ø603 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0 ถึง 3.5TG1/4ø603.5 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0 ถึง 5.0TG1/4ø605 MPa1.6%F.S

฿ 1,004.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 6.0TG1/4ø606 MPa1.6%F.S

฿ 1,088.28

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 31 วัน 0 ถึง 7.0TG1/4ø607 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0-10TG1/4ø6010 MPa1.6%F.S

฿ 1,505.23

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 31 วัน 0-20TG1/4ø6020 MPa1.6%F.S

฿ 1,350.39

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 31 วัน 0-25TG1/4ø6025 MPa1.6%F.S

฿ 2,883.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 16 วัน 0-10UG3/8ø7510 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0 ถึง 15UG3/8ø7515 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0-20UG3/8ø7520 MPa1.6%F.S

฿ 6,300.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 16 วัน 0-25UG3/8ø7525 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0-10UG3/8ø10010 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0 ถึง 15UG3/8ø10015 MPa1.6%F.S

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 0-20UG3/8ø10020 MPa1.6%F.S

฿ 3,075.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 16 วัน 0-25UG3/8ø10025 MPa1.6%F.S

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ ประเภท เคส A