ใบวัดความหนา: รวมรายงานการตรวจสอบ / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบระบบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เกจวัดความหนา สำหรับการวัดช่องว่างที่ยากต่อการวัด
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการตรวจสอบระยะห่าง โดยการสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างพื้นผิวเรียบทั้งสอง สิ่งที่โดยทั่วไปยากที่จะวัดโดยใช้อุปกรณ์วัด
·เครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการวัดช่องว่างระหว่างลูกสูบและกระบอกสูบใน อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
·รวมรายงานอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สอบใบรับรองการสอบเทียบและแผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการวัดช่องว่าง
เกจวัดความหนา สำหรับวัดช่องว่างที่ยากต่อการวัดโดยทั่วไปได้อย่างง่ายดาย

ลักษณะภายนอก S100-05

ลักษณะภายนอก S150-10
ความยาวใบเกจ: 100 มม
| รหัสรุ่น | ความหนา (มม.) |
|---|---|
| S100-001 | 0.01 |
| S100-002 | 0.02 |
| S100-003 | 0.03 |
| S100-004 | 0.04 |
| S100-005 | 0.05 |
| S100-006 | 0.06 |
| S100-007 | 0.07 |
| S100-008 | 0.08 |
| S100-009 | 0.09 |
| S100-01 | 0.10 |
| S100-02 | 0.20 |
| S100-03 | 0.30 |
| S100-04 | 0.40 |
| S100-05 | 0.50 |
| S100-06 | 0.60 |
| S100-07 | 0.70 |
| S100-08 | 0.80 |
| S100-09 | 0.90 |
| S100-10 | 1.00 |
ความยาวใบเกจ: 150 มม
| รหัสรุ่น | ความหนา (มม.) |
|---|---|
| S150-001 | 0.01 |
| S150-002 | 0.02 |
| S150-003 | 0.03 |
| S150-004 | 0.04 |
| S150-005 | 0.05 |
| S150-006 | 0.06 |
| S150-007 | 0.07 |
| S150-008 | 0.08 |
| S150-009 | 0.09 |
| S150-01 | 0.10 |
| S150-02 | 0.20 |
| S150-03 | 0.30 |
| S150-04 | 0.40 |
| S150-05 | 0.50 |
| S150-06 | 0.60 |
| S150-07 | 0.70 |
| S150-08 | 0.80 |
| S150-09 | 0.90 |
| S150-10 | 1.00 |
- วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
- ความกว้างใบ: 12.7 มม
- รวมถึงรายงานอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ใบรับรองการสอบเทียบและแผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์
* ผงสีขาวบนผลิตภัณฑ์เป็นสารป้องกันสนิม