(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการรวมเข้ากับอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ผลิตจำนวนมาก เหมาะสําหรับการตรวจจับระดับของเหลว
·ติดตั้งสกรูเข้าที่ผนังด้านข้างถังจากด้านนอกได้ง่าย
· รองรับการใช้งาน กับของเหลวที่มีแรงโน้มถ่วงที่เฉพาะเจาะจง 0.6 หรือสูงกว่า
· สลับระหว่างเปิด / ปิดโดยเพียงแค่หมุนตําแหน่งการติดตั้ง 180 °
· วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง: ใช้ SCS14 (เทียบเท่า SUS316)
รหัสสินค้า |
---|
SH-10-1000MM |
SH-10-300MM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,102.89 | LEVEL SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1,000 | ||
฿ 4,687.98 | LEVEL SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | วัสดุลูกลอย | SUS316L | ขนาดการติดตั้ง | R1/2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ติดตั้ง | SUS316 | ขนาดลอย | ø17 × L70 mm | น้ำหนัก(ก.) | ประมาณ 140 |
อุณหภูมิใช้งาน(℃) | -10 ถึง +120 | ความต้านทานแรงดัน(MPa) | ลูกลอย: สูงสุด 1 | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | การเคลือบผิว PE (UL3266, AWG22) |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | สูงสุด 100 เมตรต่อวินาที | ช่วงการเคลื่อนไหวลอยตัว(มิลลิเมตร) | ประมาณ +15 ถึง -72 | ตำแหน่ง ของไหล ทำงานบน | -5 (-10 ถึง +5) |
ความถ่วงจำเพาะ ของเหลว | 0.6 หรือมากกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง