ภายใน ไม้โปรแทรคเตอร์:ประกอบด้วย ตัวเครื่อง หลักรายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ผลิตภัณฑ์

แบรนด์ :
NIIGATA SEIKI (SK)
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มิเตอร์วัดไฟ มุม สำหรับวัด เหล็กฉาก ภายในใน ขั้น เดียวพร้อมการวัดที่ชัดเจนในพริบตา
[คุณสมบัติ]
·สเกลได้รับการเคลือบผิวด้านสีเงินทำให้อ่านง่ายขึ้น
·แข็งและน้ำหนักเบาทำให้พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก (รวมถึงกล่องพลาสติก)
· [การใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับวัด เหล็กฉาก ภายใน
สเปค ไม้โปรแทรคเตอร์

วัสดุ: สเตนเลส (SUS410)

ตัวอย่างการใช้งาน
สำหรับการวัด เหล็กฉาก ภายใน

ดรออิ้งบอกขนาด (หน่วย: มิลลิเมตร)
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น | graduations | การวัด มุม พิสัย | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ | มวล |
|---|---|---|---|---|---|
| 007517 | IP-90 | 1° | 10 และองศา; ถึง 90 ° | ±0.5° | 43 กรัม |