เครื่องวัดมุมแบบอนาล็อก รุ่น Level Mate : ประกอบด้วย ตัวเครื่อง / เอกสารรับรองการตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องวัดมุมแบบอนาล็อก พร้อมร่อง V และ แม่เหล็ก ที่สามารถวัดวัตถุทรงกลมและใช้งานได้สะดวกทั้งสองมือ
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการประกอบและติดตั้งเครื่องจักร ยังมีประโยชน์สำหรับการตั้งค่ามุม องศา สำหรับการทำงานของ เครื่องจักร
·มีร่อง V ทำให้เหมาะสำหรับการวัด วัตถุที่พื้นผิวโค้ง และสำหรับการปรับระดับและวัดความเอียงของท่อในงานประปาประเภทต่างๆ
·รวม แม่เหล็ก บนระนาบแนวตั้งด้านขวาเพื่อให้สามารถวัดวัตถุโลหะในแนวตั้งโดยไม่ต้องจับตลอดเวลาได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับวัด มุม เอียง
คุณสมบัติ เครื่องวัดมุมแบบอนาล็อก รุ่น Level Mate

ช่วยให้การวัดโดยไม่ต้องจับตลอดเวลาได้ ด้วย แม่เหล็ก

รวมร่อง V สำหรับวัด วัตถุที่พื้นผิวโค้ง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดมุมแบบอนาล็อก รุ่น Level Mate
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | รหัสรุ่น | ขนาด ผลิตภัณฑ์ ยาว × กว้าง × หนา (มม.) | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|
| 11030 | LM-360 | 110 × 110 × 20 | 140 g |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ที่จำเป็น และมีความสำคัญ สำหรับโรงงาน ผู้ผลิตกระป๋อง มีความคุ้มค่าต่อต้นทุนสูง ให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ในราคาที่เหมาะสม
เครื่องวัดระดับสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อย หรือที่มืด มีสารเรืองแสงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อย หรือที่มืด
กล่อง เครื่องมือช่าง สำหรับเก็บผ้าเช็ดทำความสะอาดในงานอุตสาหกรรม ถุงมือปฏิบัติงาน ฯลฯ