โปรแทรกเตอร์ เบอร์ 193 รวมตัวเครื่อง / เอกสารรับรองการตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์

แบรนด์ :
NIIGATA SEIKI (SK)
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
โปรแทรกเตอร์ ที่สามารถใช้โดยยึดเข้ากับ จิ๊ก หรือเครื่องจักร
[คุณสมบัติ]
· โปรแทรกเตอร์ แผ่นเพลท วงกลม
·สแตนเลส
·รวมรายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน , ใบรับรองการสอบเทียบ และแผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการวัดมุม โดยยึดเข้ากับอุปกรณ์จับยึดเครื่องจักร ฯลฯ
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | รหัสรุ่น | graduations | การวัดสูงสุด มุม | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง (มม.) | ความหนาของ ตัวเครื่อง (มม.) | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009109 | PRT193-90 | 1° | 360° | 90 | 1.2 | ±20' | 60 g |
| 009112 | PRT193-120 | 1° | 360° | 120 | 1.5 | ±20' | 140 g |
| 009115 | PRT193-150 | 1° | 360° | 150 | 1.5 | ±20' | 210 g |
| 009120 | PRT193-200 | 1° | 360° | 200 | 2.0 | ±20' | 510 g |
| 009125 | PRT193-250 | 1° | 360° | 250 | 2.0 | ±20' | 780 g |
| 009130 | PRT193-300 | 1° | 360° | 300 | 2.5 | ±20' | 1.38 กก |