โปรแทรกเตอร์ เบอร์ 192 (รวม ตัวเครื่อง / เอกสารรับรองการตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์

แบรนด์ :
NIIGATA SEIKI (SK)
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
โปรแทรกเตอร์ ที่สามารถใช้โดยยึดเข้ากับ จิ๊ก หรือเครื่องจักร
[คุณสมบัติ]
·สแตนเลส (PRT192-90S)
·เคลือบเงาด้าน (PRT192-120S/200S/250S/300S)
·รวมรายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน , ใบรับรองการสอบเทียบ และแผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการวัดมุม โดยยึดเข้ากับอุปกรณ์จับยึดเครื่องจักร ฯลฯ
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | รหัสรุ่น | graduations | การวัดสูงสุด มุม | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง (มม.) | ความหนาของ ตัวเครื่อง (มม.) | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008901 | PRT192-90S | 1° | 180° | 90 | 1.2 | ±20' | 40 g |
| 008903 | PRT192-120S | 1° | 180° | 120 | 1.5 | ±20' | 80 g |
| 008930 | PRT192-200S | 0.5° | 180° | 210 | 2.0 | ±15' | 310 g |
| 008940 | PRT192-250S | 0.5° | 180° | 250 | 2.0 | ±15' | 440 g |
| 008960 | PRT192-300S | 0.5° | 180° | 320 | 2.5 | ±15' | 870 g |