ไม้โปรแทรคเตอร์ หมายเลข 1000 (ประกอบด้วย ตัวเครื่อง หลักรายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ผลิตภัณฑ์ )

แบรนด์ :
NIIGATA SEIKI (SK)

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ไม้โปรแทรคเตอร์ ขนาดใหญ่
    [คุณสมบัติ]
    การขัดเงา ซาติน
    ·รวมรายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สอบใบรับรองการสอบเทียบและแผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับการวัด มุม

    ไม้โปรแทรคเตอร์ ชนิดใหญ่ที่มี การขัดเงา ซาติน

    ลักษณะภายนอก ประเภท PRT-S

    ลักษณะภายนอก ชนิด PRT-S * รูปเป็น PRT-400S

    ลักษณะภายนอก ชนิด PRT-SW

    ลักษณะภายนอก ประเภท PRT-SW * ภาพเป็น PRT-400SW

    หมายเลข รุ่นมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก
    (มิลลิเมตร)
    ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก
    (มิลลิเมตร)
    จำนวนใบมีดความยาว ใบมีดลบคม โดยรวม
    (มิลลิเมตร)
    ความหนาของ ใบมีดลบคม
    (มิลลิเมตร)
    คานจบการศึกษามวล
    PRT-1000S1,000 มม3202.511,2602.51,000 มม. (เพิ่มทีละ 1 มม.)2 กก
    PRT-1000SW1,000 มม3203.221,2602.51,000 มม. (เพิ่มทีละ 1 มม.)3.15 กก
    • วัสดุ: สเตนเลส
    • การสำเร็จการศึกษา: 0.5°
    • มุม การวัดสูงสุด: 180°
    • ความแม่นยำ: ±15′
    • รวมถึงรายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สอบใบรับรองการสอบเทียบไดอะแกรมตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์
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
    ไม้โปรแทรคเตอร์ หมายเลข 1000 (ประกอบด้วย ตัวเครื่อง หลักรายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ผลิตภัณฑ์ ) | NIIGATA SEIKI (SK) | MISUMI ประเทศไทย