ไม้โปรแทรคเตอร์ หมายเลข 400 (รวมถึง ตัวเครื่อง เครื่องรายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ผลิตภัณฑ์ )

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ไม้โปรแทรคเตอร์ ขนาดใหญ่ที่มี งานละเอียด
[คุณสมบัติ]
· มิเตอร์วัดไฟ มุม มี สเกลวัด อ่านง่ายตัวเครื่อง และ ใบมีดลบคม มี ด หลักเป็น การขัดเงา ซาติน
· ไม้โปรแทรคเตอร์ อเนกประสงค์พร้อม ใบมีดลบคม มิลลิเมตรที่สามารถใช้เป็นเครื่อง สเกลวัด ได้
· มุม สเกลวัด ต่ำสุด 0.5 °ช่วยให้การวัดแม่นยำยิ่งขึ้น
·น็อตล็อค T- มือจับ(PRT-400SW)
·รวมรายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สอบใบรับรองการสอบเทียบและแผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัด มุม
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น | มาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีด | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | คานจบการศึกษา | มวล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008400 | PRT-400S | 400 มม | 250 | 2.0 | 1 | 634 | 2.0 | 400 มม. (เพิ่มทีละ 1 มม.) | 700 กรัม | |
| 008402 | PRT-400SW | 400 มม | 250 | 2.0 | 2 | 634 | 2.0 | 400 มม. (เพิ่มทีละ 1 มม.) | 1.1 กก | |