โปรแทรกเตอร์ เบอร์ 15 : ประกอบด้วยตัวเครื่อง / เอกสารรับรองการตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ไม้โปรแทรกเตอร์ พร้อมสเกลวัด แบบสไลด์สำหรับวัดความลึก ใช้ส่วนที่ตั้งฉากสำหรับการวัด มุม และการขีดเขียน
[คุณสมบัติ]
· มิเตอร์วัดมุม พร้อมสเกลวัด แบบสไลด์
·สามารถใช้การไล่ระดับ สำหรับการวัดความลึกได้
·ใช้ส่วนที่ตั้งฉากสำหรับการวัด มุม การขีดเขียน ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการวัดมุม
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | รหัสรุ่น | น้ำหนัก |
|---|---|---|
| 008000 | PRT-15 | 80 g |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
พื้นผิวเคลือบเหล็ก ที่ให้ความต้านทานการสึกหรอ รวม ฟังก์ชั่น ปรับจุดศูนย์สำหรับการใช้งานในระยะยาว
Level Mate เครื่องวัดมุมแบบอนาล็อก
มิเตอร์วัดมุมแบบอนาล็อก พร้อมแม่เหล็ก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การประกอบ และติดตั้งเครื่องจักร การตั้งมุม สำหรับการการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นส่วนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
เครื่องมือวัดมุมองศาแบบดิจิตอล BB-180
มิเตอร์วัดไฟ มุม ดิจิตอล การออกแบบ กะทัดรัด สามารถใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้ด้วย มิเตอร์วัดไฟ มุม