เซนเซอร์วัดระดับแบบดิจิตอล : ประกอบด้วย ตัวเครื่อง,ใบรับรองผ่านการตรวจสอบ / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์

แบรนด์ :
NIIGATA SEIKI (SK)

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    มิเตอร์วัดไฟ มุม มีประโยชน์สำหรับการวัด มุม เอียงของ เครื่องมือกล และโครงสร้าง
    [คุณสมบัติ]
    ·สามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์ระดับ 2 แกนในตัวสำหรับเครื่องจักร
    · เอาต์พุต พร้อมกันของ เหล็กฉาก เอียงทิศทาง X, Y
    ·เมื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย จากภายนอก X, Y เหล็กฉาก เอียงจะถูก ส่งออก โดย เอาต์พุต RS-232C (พาวเวอร์ซัพพลาย และ เอาต์พุต เชื่อมต่อกันด้วย เทอร์มินอลบล็อค)
    ·รวม ซอฟท์แวร์ เฉพาะด้าน สำหรับการแสดงและบันทึกค่าการวัดบน PC
    · ช่วงการวัด: ±9.998° ความสามารถในการทวนซ้ำ: ±0.01°
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·อาจใช้ เครื่องมือกล เครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างหรือโครงสร้างเพื่อวัด เหล็กฉาก เอียงหรือใช้เป็น เซนเซอร์ อุปกรณ์ควบคุม

    ขนาดตามแบบ

    เซนเซอร์วัดระดับ ดิจิตอล : ประกอบด้วยตัวเครื่อง / เอกสารรับรองการตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    เครื่องวัดมุมที่สามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์มุม 2 แกนในตัวสำหรับเครื่องจักร

    เซนเซอร์วัดระดับ ดิจิตอล : ประกอบด้วยตัวเครื่อง / เอกสารรับรองการตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปร่างแบบ/ภาพร่างแบบ (หน่วย: มม.)

    ช่วงการวัด±9.998°
    อ่านค่าได้ต่ำสุด0.002°
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 40°C
    การอ่านค่าวัดงานละเอียด±0.01° (ภายใน ±2° ของช่วงการวัด)
    ±0.05° (หากเกิน ±2° ของช่วงการวัด)
    ความสามารถในการทวนซ้ำ±0.01°
    ความแม่นยำ ตั้งฉาก XY1%
    เวลาตอบสนอง (รอบการวัด)ครั้งละประมาณ 2.5 วินาที
    สัญญาณ เอาต์พุต ภายนอกสอดคล้องตามมาตรฐาน RS-232C
    พาวเวอร์ซัพพลาย9 ถึง 15 V DC (การใช้กระแสไฟฟ้า กระแสไฟ : ประมาณ 70 mA)
    ขนาดภายนอกL105 × W75 × H53 mm
    รหัส ผลิตภัณฑ์รหัสรุ่นน้ำหนัก
    010096DP-10M270 g

    สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    เซนเซอร์วัดระดับ ดิจิตอล : ประกอบด้วยตัวเครื่อง / เอกสารรับรองการตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    เครื่องมือวัดมุมองศาแบบดิจิตอล BB-180

    มิเตอร์วัดไฟ มุม ดิจิตอล การออกแบบ กะทัดรัด สามารถใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้ด้วย มิเตอร์วัดไฟ มุม

    เซนเซอร์วัดระดับ ดิจิตอล : ประกอบด้วยตัวเครื่อง / เอกสารรับรองการตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    เครื่องมือวัดมุมองศาแบบดิจิตอล BB-180A

    มิเตอร์วัดไฟ มุม ดิจิตอล การออกแบบ กะทัดรัด สามารถใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้ด้วย มิเตอร์วัดไฟ มุม

    เซนเซอร์วัดระดับ ดิจิตอล : ประกอบด้วยตัวเครื่อง / เอกสารรับรองการตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนภาพการตรวจสอบย้อนกลับของ ผลิตภัณฑ์ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    โต๊ะระดับ หินแกรนิตที่มีความละเอียด เทียบเท่า Class 0

    มีความแข็งในระดับสูง ทนต่อสนิมและรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดกึ่งกลางชิ้นส่วน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานเขียนและงานประกอบ