เกจวัดไดอัลคาลิเปอร์ (ด้านนอก): ประกอบด้วย ตัวเครื่อง รายงานการตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนผังการตรวจสอบย้อนกลับ ผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ไดอัลเกจ เหมาะสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเพลา

อุปกรณ์วัด งานละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

ตัวอย่างการวัด

ตัวอย่างการวัด
ขนาดตามแบบ

Dial คาลิเปอร์ เกจวัด (ด้านนอก) การ ดรออิ้งบอกขนาด
หน่วย: มม.
| รหัสรุ่น | ความยาว ขา | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO-1 | 40 | 2.3 | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 14.5 | 27 |
| AO-2 | 40 | 2.3 | 18.5 | 20.5 | 11.5 | 14.5 | 45 |
| AO-3 | 40 | 2.3 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14.5 | 49 |
| BO-1 | 80 | 2.3 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 27.5 |
| BO-2 | 80 | 2.3 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 46.5 |
| BO-3 | 80 | 2.3 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 55.5 |
* หัววัด: หัววัดกลมφ1.6มม
1. สวิตช์กด (A0-1 คือ ก้านโยก )
2. ขยับ แขน
3. แขน ยึดอยู่กับที่
4. หนามเตย (แหวน)
5. ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด
6. แคลมป์ยึด
| รหัสผลิตภัณฑ์ | รหัสรุ่น | graduations (มม.) | ช่วงการวัดค่า (มม.) | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| 151561 | AO-1 | 0.01 | 0 ถึง 12 | ±0.04 |
| 151562 | AO-2 | 0.01 | 10 ถึง 12 | ±0.04 |
| 151563 | AO-3 | 0.01 | 20 ถึง 32 | ±0.04 |
| 151571 | BO-1 | 0.025 | 0 ถึง 25 | ±0.075 |
| 151572 | BO-2 | 0.025 | 10 ถึง 35 | ±0.075 |
| 151573 | BO-3 | 0.025 | 20 ถึง 45 | ±0.075 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เกจบล็อก เดี่ยว เกรด 0 เทียบเท่า
รุ่น เทียบเท่า Class 0 ที่มี ความแม่นยำ สูง เหมาะสำหรับเป็น เกจวัด มาตรฐาน อ้างอิงสำหรับงานก่อสร้างและงานวัดทั่วไป
Dial คาลิเปอร์ เกจวัด (ด้านใน)
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่มี ความแม่นยำ สูง เกจวัด คาลิเปอร์ หน้าปัดที่ใช้งานง่ายสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรูและการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน รูปทรง พิเศษ
Digital Large ตัวอักษร Thermo ไฮโกรมิเตอร์ MT-892
ฟังก์ชั่น แสดงความสะดวกสบาย ด้วย ฟังก์ชั่น แสดง ค่า MAX / MIN