เกจวัดไดอัลคาลิเปอร์ (ด้านใน): ประกอบด้วยตัวเครื่อง รายงานการตรวจสอบชิ้นงาน / ใบรับรองการสอบเทียบ / แผนผังการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ไดอัลเกจ สำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ที่มีช่วงการใช้งานกว้าง รวมถึงการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรู และการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูปทรงพิเศษ (ร่อง)
[คุณสมบัติ]
·มีประโยชน์สำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรู และการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูปทรงพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ที่มีช่วงการใช้งานหลากหลาย รวมถึงการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่งานละเอียด และการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูปทรงพิเศษ (ร่อง)

เกจวัด คาลิเปอร์ หน้าปัดที่เหมาะสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่มีความแม่นยำสูง

AI-2

BI-0

BI-1
วิธีการวัดสำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้

ตัวอย่างการวัดประเภท AI

ตัวอย่างการวัดประเภท BI
ขนาดตามแบบ

1. สวิตช์กด 2. แขน ขยับ 3. แขน ยึดอยู่กับที่ 4. หนามเตย (แหวน), 5. ไฟบอกสถานะ จำกัด , 6 แคลมป์ยึด
หน่วย: มม.
| รหัสรุ่น | ความยาว ขา | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-0 | 40 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 2.8 |
| AI-1 | 40 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 2.8 |
| AI-2 | 40 | 2.3 | 2.7 | 4.5 | 2.3 | 4.8 |
| AI-3 | 40 | 2.3 | 8 | 11 | 4.4 | 6.7 |
| AI-4 | 40 | 2.3 | 18 | 21 | 4.4 | 6.7 |
| AI-5 | 40 | 2.3 | 28 | 31 | 4.4 | 6.7 |
| BI-0 | 80 | ปลาย 0.5 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| BI-1 | 80 | 2.3 | 2.6 | 4.6 | 2.6 | 4.6 |
| BI-2 | 80 | 2.3 | 5.1 | 7.1 | 4.8 | 6.8 |
| BI-3 | 80 | 2.3 | 7.5 | 10 | 8.6 | 10.6 |
| BI-4 | 80 | 2.3 | 17.5 | 20 | 8.6 | 10.6 |
| BI-5 | 80 | 2.3 | 27.5 | 30 | 8.6 | 10.6 |
| รหัสสินค้า | รหัสรุ่น | graduations (มม.) | ช่วงการวัดค่า (มม.) | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ (มม.) | JAN (4975846) |
|---|---|---|---|---|---|
| 151540 | AI-0 | 0.01 | 3 ถึง 9 | ±0.04 | 039704 |
| 151541 | AI-1 | 0.01 | 6 ถึง 18 | 039711 | |
| 151542 | AI-2 | 0.01 | 10 ถึง 22 | 039728 | |
| 151543 | AI-3 | 0.01 | 20 ถึง 32 | 039735 | |
| 151544 | AI-4 | 0.01 | 30 ถึง 42 | 039742 | |
| 151545 | AI-5 | 0.01 | 40 ถึง 52 | 039759 | |
| 151550 | BI-0 | 0.02 | 10 ถึง 34 | ±0.06 | 039506 |
| 151551 | BI-1 | 0.025 | 10 ถึง 35 | ±0.075 | 039513 |
| 151552 | BI-2 | 0.025 | 20 ถึง 45 | 039520 | |
| 151553 | BI-3 | 0.025 | 30 ถึง 55 | 039537 | |
| 151554 | BI-4 | 0.025 | 40 ถึง 65 | 039544 | |
| 151555 | BI-5 | 0.025 | 50 ถึง 75 | 039551 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ถุงมือปฏิบัติงาน งานละเอียด มีหรือไม่มีการ การเคลือบผิว
ถุงมือ แบบบางให้ความรู้สึกเหมือนทำงานด้วยมือเปล่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และ งานละเอียด และงานประกอบ
Digital Large ตัวอักษร Thermo ไฮโกรมิเตอร์ MT-892
ฟังก์ชั่น แสดงความสะดวกสบาย ด้วย ฟังก์ชั่น แสดง ค่า MAX / MIN