เสื้อคลุม ใช้ได้ทั้งชายและหญิง , cleanwear,C3560

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

  • อุปกรณ์เสริม (ฝาครอบ ถุงมือ กางเกงรองเท้า) ขายปลีก/แยกจำหน่าย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น ใช้ได้ทั้งชายและหญิง cleanwear เสื้อ
ป้องกันการเกิดฝุ่นจากคนงานและทำหน้าที่เป็น มาตราการแก้ไข ESD

สเปค ผลิตภัณฑ์

หมายเลข รุ่น62-3359-7162-3359-7262-3359-7362-3359-7462-3359-7562-3359-76
หมายเลขรหัส825-9022825-9023825-9024825-9025825-9026825-9027
หมายเลข รุ่น62-3359-7762-3359-7862-3359-7962-3359-8062-3359-8162-3359-82
หมายเลขรหัส825-9028825-9029825-9030825-9031825-9032825-9033
หมายเลข รุ่น62-3359-8362-3359-8462-3359-8562-3359-8662-3359-8762-3359-88
หมายเลขรหัส825-9034825-9035825-9036825-9037825-9038825-9039
หมายเลข รุ่น62-3359-8962-3359-9062-3359-91
หมายเลขรหัส825-9040825-9041825-8865
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
เสื้อคลุม ใช้ได้ทั้งชายและหญิง , cleanwear,C3560 | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย