แจ็คเก็ตชุดทำความสะอาดC3208B

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·แจ็คเก็ต Cleanwear
·ป้องกันการสร้างฝุ่นจากคนงานและทำหน้าที่เป็น มาตราการแก้ไข ESD
สเปค ผลิตภัณฑ์
| หมายเลข รุ่น | 62-3351-53 | 62-3351-54 | 62-3351-55 | 62-3351-56 | 62-3351-57 | 62-3351-58 |
| หมายเลขรหัส | 825-8986 | 825-8987 | 825-8988 | 825-8989 | 825-8990 | 825-8991 |
| หมายเลข รุ่น | 62-3351-59 | 62-3351-60 | 62-3351-61 | 62-3351-62 | 62-3351-63 | 62-3351-64 |
| หมายเลขรหัส | 825-8992 | 825-8993 | 825-8994 | 825-8995 | 825-8996 | 825-8997 |
| หมายเลข รุ่น | 62-3351-65 | 62-3351-66 | 62-3351-67 | 62-3351-68 | 62-3351-69 | 62-3351-70 |
| หมายเลขรหัส | 825-8998 | 825-8999 | 825-9000 | 825-9001 | 825-9002 | 825-9003 |
| หมายเลข รุ่น | 62-3351-71 | 62-3351-72 | 62-3351-73 | 62-3351-74 | 62-3351-75 | 62-3351-76 |
| หมายเลขรหัส | 825-9004 | 825-9005 | 825-9006 | 825-9007 | 825-9008 | 825-8859 |