เสื้อคลุมพร้อมฮูด

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

  • หน้ากาก ถุงมือ และรองเท้า ขายปลีก/แยกจำหน่าย
    มีตัวเลือกสีที่แตกต่างกันสำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้ระบุสีเมื่อสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดยใช้เส้นด้ายที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเป็นพิเศษ
สะอาดบรรจุ
มาตราการแก้ไข

สเปค ผลิตภัณฑ์

หมายเลข รุ่น62-3345-4062-3345-4162-3345-4262-3345-4362-3345-4462-3345-4562-3345-4662-3345-4762-3345-4862-3345-49
หมายเลขรหัส810-6338810-6339810-6340810-6341810-6342810-6343810-6344810-6345810-6346810-6347
หมายเลข รุ่น62-3345-5062-3345-5162-3345-5262-3345-5362-3345-5462-3345-5562-3345-5662-3345-5762-3345-5862-3345-59
หมายเลขรหัส810-6348810-6349810-6350810-6351810-6199810-6200810-6201810-6202810-6358810-6359
หมายเลข รุ่น62-3345-6062-3345-6162-3345-6262-3345-6362-3345-6462-3345-6562-3345-6662-3345-6762-3345-6862-3345-69
หมายเลขรหัส810-6360810-6361810-6362810-6363810-6364810-6365810-6366810-6367810-6203810-6204
หมายเลข รุ่น62-3345-7062-3345-71
หมายเลขรหัส810-6205810-6206
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
เสื้อคลุมพร้อมฮูด | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย