นาฬิกา วิทยุ ระบบไฮบริดแบบติดผนังของ Casio

แบรนด์ :
CASIO

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ข้อกำหนดคลื่นวิทยุของญี่ปุ่นหากใช้ ผลิตภัณฑ์ ในต่างประเทศอาจได้รับ วิทยุ มาตรฐาน ในญี่ปุ่นและแสดงเวลาญี่ปุ่นในบางครั้งนาฬิกาไม่รองรับการใช้งานในต่างประเทศ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
<พลังงานแสงอาทิตย์>
·นาฬิกา วิทยุ ติดผนังที่ใช้พลังงานไฮบริดจะรวมเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อให้มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานประมาณ 5 ปี
· IDS-160J มี ฟังก์ชั่น แจ้งเตือนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยซึ่งได้รับความร่วมมือจาก "หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น"
·ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้นในห้อง "การแจ้งเตือนโรคราน้ำค้าง / เห็บ" "การแจ้งเตือน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน" และการแจ้งเตือนอื่น ๆ จะแสดงโดยใช้ไอคอนที่เข้าใจง่ายสี่ไอคอนเพื่อช่วยให้คุณจัดการสุขภาพและรักษาสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายใน ห้อง
[ฟังก์ชั่น แจ้งเตือนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย]สี่ไอคอนใช้เพื่อแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ:การรับอัตโนมัติ / การรับด้วยตนเองพร้อมฟังก์ชั่นการเลือกสถานีอัตโนมัติ (คลื่นวิทยุที่ได้รับ = คลื่นวิทยุมาตรฐานยาว JJY ความถี่ = 40 khz / 60 khz)
·วิทยุ (วิทยุ)
·ตัวบ่งชี้การรับคลื่นวิทยุ (เงื่อนไขการรับคลื่นวิทยุแสดงตามระดับ)
· ฟังก์ชั่น การวัดอุณหภูมิ (ช่วงการวัด = 0 ถึง 40 ° C ความแม่นยำ การวัด = ± 2 ° C (0 ถึง 40 ° C))
· ฟังก์ชั่น การวัดความชื้น (ช่วงการวัด = 10 ถึง 90% ความแม่นยำ การวัด = ± 10% (0 ถึง 40 ° C)
· ฟังก์ชั่น แจ้งเตือนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย:ไอคอนการแจ้งเตือน
·การแสดงเดือน / วัน / วันในสัปดาห์
·ปฏิทินอัตโนมัติ
·การสลับการแสดงผล 12/24 ชั่วโมง
·นาฬิกาพร้อมขาตั้งรองรับตัวเองในตัว
·แบตเตอรี่ที่ใช้:แบตเตอรี่ลิเธียมทรงกระบอก (CR123A) × 1
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 5 ปี
·เมื่อไม่ได้รับคลื่นวิทยุนาฬิกาจะทำงานด้วยความแม่นยำของระบบควอตซ์ปกติ (ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย± 30 วินาทีต่อเดือน)
[วัสดุ]
· เคส:พลาสติก
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
นาฬิกา วิทยุ ระบบไฮบริดแบบติดผนังของ Casio | CASIO | MISUMI ประเทศไทย