Midori Anzen เสื้อแจ็คเก็ตกันหนาว VE1077 สีกรมท่า

แบรนด์ :
MIDORI ANZEN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชุดกันความเย็น น้ำหนักเบา ที่สามารถ ป้องกันไฟฟ้าสถิต สำหรับฉากการทำงานต่างๆ
    [คุณสมบัติ]
    · เสื้อเบลาส์มีสีกรมท่า เคลือบสารกันน้ำ และ รองรับการใช้งาน กับ JIS ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    · มีกระเป๋า หน้าอก ซ้าย กระเป๋าติดที่ หน้าอก สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต กระเป๋าข้างซ้ายและขวา ที่ใส่ โฮลเดอร์ แขนซ้าย และกระเป๋าด้านใน หน้าอก ซ้าย
    · นอกจากการยกและการเคลื่อนไหวเข้าด้านในแล้ว ยังรองรับการหมุน แขน และรับรู้การเคลื่อนไหวที่ปราศจากความเครียดในทุก 360°
    · มีที่ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ที่ป้องกันวัตถุตกหล่น และมีฮู้ดที่สะดวกสบายที่สามารถเก็บไว้ใน ปลอกสวม ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานที่ทำงาน
    · ตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เมจิก/ตีนตุ๊กแก ตาม สเปค ของข้อมือ

    ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

     

    (หน่วย: ซม.)

     

    ขนาดSSSMLLL3 L4 L5 L
    ความยาวเสื้อผ้า6164677073767676
    ความกว้าง บ่า4649515355575961
    เส้นรอบวง หน้าอก116120124128132138144150
    ความยาวแขนเสื้อ5356596062646565
    • วัสดุ / คุณภาพของ วัสดุ: ด้านหน้า / โพลีเอสเตอร์ 100% / ผ้าแพรแข็ง, ด้านหลัง / (ตัวเครื่อง เสื้อ) ผ้านวม โพลีเอสเตอร์ / ผ้าฝ้ายด้านใน 100 กรัม/ตร.ม. (แขน) ผ้านวม โพลีเอสเตอร์ / ผ้าฝ้ายด้านใน 60 กรัม/ตร.ม. สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต / เรซิ่น (เปิดด้านหน้า กระเป๋า หน้าอก ด้านขวา) กระดุมแป๊ก / เรซิ่น (กระเป๋าที่กระโปรงผู้หญิง) ที่ เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก (กระเป๋า หน้าอก ซ้าย, แขนเสื้อ)
    • ขนาด: SS, S, M, L, LL, 3 L, 4 L, 5 L
    • สี: กองทัพเรือ
    • ระดับมาตรฐาน: ชุดปฏิบัติงาน ป้องกันไฟฟ้าสถิต สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS
    • การขัดเงา กันน้ำ
    • ตำแหน่ง กระเป๋า / กระเป๋า หน้าอก ซ้าย, กระเป๋าซิป หน้าอก ขวา, กระเป๋าข้างซ้ายและขวา, ที่ใส่ โฮลเดอร์ แขนซ้าย, กระเป๋า หน้าอก ซ้าย

    รายละเอียดผลิตภัณฑ์

    สเปค ของ เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ข้อมือ

    สเปค ของ เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก ข้อมือ

    กระเป๋าคาด หน้าอก สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต: สเปค ของ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เพื่อป้องกันสิ่งของตกหล่น

    กระเป๋าคาด หน้าอก สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต: สเปค ของ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เพื่อป้องกันสิ่งของตกหล่น

    ปลอกสวม ฮู้ดแบบยืดหดได้: ฮู้ดที่สะดวกสบายที่สามารถเก็บไว้ใน ปลอกสวม ได้ตามสภาพอากาศและสถานที่ทำงาน

    ปลอกสวม ฮู้ดแบบยืดหดได้: ฮู้ดที่สะดวกสบายที่สามารถเก็บไว้ใน ปลอกสวม ได้ตามสภาพอากาศและสถานที่ทำงาน

    แขนเสื้อ / โครงสร้างเดรปแบบใหม่ (ส สเปค คการหมุน 360°): ด้วยการใช้โครงสร้างการตัดที่ไม่เหมือนใคร นอกเหนือจากการยกและยกเข้าด้านในแล้ว ยังรองรับการเคลื่อนที่ของ แขน อีกด้วย บรรลุการเคลื่อนไหวที่ปราศจากความเครียดที่ 360 องศา

    แขนเสื้อ / โครงสร้างเดรปแบบใหม่ (ส สเปค คการหมุน 360°): ด้วยการใช้โครงสร้างการตัดที่ไม่เหมือนใคร นอกเหนือจากการยกและยกเข้าด้านในแล้ว ยังรองรับการเคลื่อนที่ของ แขน อีกด้วย บรรลุการเคลื่อนไหวที่ปราศจากความเครียดที่ 360 องศา