ชุดไขควง ES-4820/4830/8

แบรนด์ :
Stahlwille

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ชุดเครื่องมือพร้อมถาด
    [สเปค]
    · ขนาดถาด (กว้าง × ลึก × สูง มม.): 175 × 350 × 30
    · รองรับการใช้งาน (g): 735
    · JAN Code: 4018754123377
    [ส่วนประกอบภายในชุด]
    · ไขควงปากแบน: 0.6 × 3.5 × 75 / 0.8 × 4.0 × 100 / 1.0 × 5.5 × 125 / 1.2 × 6.5 × 150 / 1.6 × 8.0 × 175 มม. (4820-0.6 × 3.5 × 75 / 0.8 × 4.0 × 100 / 1.0 × 5.5 × 125 / 1.2 × 6.5 × 150 / 1.6 × 8.0 × 175)
    · ไขควงหัวแฉก (4830-1/2/3)
    · ถาด (83812068)

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท