ชุดรวม ES-14/816-24 มม.

แบรนด์ :
Stahlwille

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ชุดเครื่องมือพร้อมถาด
    [สเปค]
    · ขนาด ถาด (กว้าง × ลึก × สูง มม.): 175 × 350 × 51
    · รองรับการใช้งาน (g): 1,820
    · รหัส JAN: 4018754095605
    [ส่วนประกอบภายในชุด]
    · ประแจแหวนข้าง (ยาว): 16/17/18/19/20/21/22/24 มม. (14-16/17/18/19/20/21/22/24)
    · ถาด (83812035)

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ชุดรวม ES-14/816-24 มม. | Stahlwille | MISUMI ประเทศไทย