ชุดซ็อกเก็ต TCS-50A/17

แบรนด์ :
Stahlwille

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ชุดเครื่องมือพร้อมถาด
    [สเปค]
    · ไดรฟ์แบบเหลี่ยม (" SQ): 1/2
    · ขนาดถาด (กว้าง × ลึก × สูง มม.): 175 × 350 × 55
    · รองรับการใช้งาน (g): 1,850
    · JAN Code: 4018754191291
    [ส่วนประกอบภายในชุด]
    · ซ็อกเก็ต (12 ด้าน): 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 25/32 / 13/16 / 7/8 / 15/16 / 1 / 1.1/16 / 1.1/8 / 1.3/16 / 1.1/4" (50 A-3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 25/32 / 13/16 / 7/8 / 15/16 / 1 / 1.1/16 / 1.1/8 / 1.3/16 / 1.1/4)

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ชุดซ็อกเก็ต TCS-50A/17 | Stahlwille | MISUMI ประเทศไทย