ชุดประแจ TCS-10/106 × 7-30 × 32 mm-MF

แบรนด์ :
Stahlwille

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ชุดเครื่องมือพร้อมถาด
    [สเปค]
    · ขนาดถาด (กว้าง × ลึก × สูง มม.): 175 × 350 × 75
    · รองรับการใช้งาน (g): 1,437
    · JAN Code: 4018754175246
    [ส่วนประกอบภายในชุด]
    · ประแจปากตาย: 6 × 7 / 8 × 9 / 10 × 11 / 12 × 13 / 14 × 15 / 16 × 17 / 18 × 21 / 19 × 22 / 24 × 27 / 30 × 32 มม. (10-6 × 7 / 8 × 9 / 10 × 11 / 12 × 13 / 14 × 15 / 16 × 17 / 18 × 21 / 19 × 22 / 24 × 27 / 30 × 32)