1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดเซตพินเกจความแม่นยำสูง ระดับไมครอน (เพิ่มทีละ 0.001 ) รุ่น DP

ชุดเซตพินเกจความแม่นยำสูง ระดับไมครอน (เพิ่มทีละ 0.001 ) รุ่น DP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,699.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลดทีละ -0.001 มม.และค่าพิกัดความเผื่อของขนาด ±0.3µm เพื่อตอบสนอง ความต้องการด้านความแม่นยำ
· พินเกจที่ช่วยให้การวัดมีความแม่นยำสูง
· เซตนี้มีทั้งหมด 14 ขนาด , รวมทั้งขนาดมาตรฐาน , ขนาดลบ 3 ขนาด และขนาดบวก 10 ขนาด ด้วยการลดทีละ 0.001
[การใช้งาน]
· การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของรู

รหัสสินค้า
DT-03
DT-04
DT-05
DT-06
DT-07
DT-08
DT-09
DT-10
DT-11
DT-49
DT-50
DT-51
DT-52
DT-78
DT-79
DT-80
DT-81
DT-99
DT-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เกจวัด เซ็ต หมายเลข ขนาดที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 33,183.99

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 0.3DT-030.297 ถึง 0.310

฿ 33,183.99

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 0.4DT-040.397 ถึง 0.410

฿ 28,795.00

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 0.5DT-050.497 ถึง 0.510

฿ 28,795.00

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 0.6DT-060.597 ถึง 0.610

฿ 28,795.00

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 0.7DT-070.697 ถึง 0.710

฿ 28,795.00

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 0.8DT-080.797 ถึง 0.810

฿ 28,795.00

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 0.9DT-090.897 ถึง 0.910

฿ 21,699.54

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 1DT-100.997 ถึง 1.010

฿ 21,699.54

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 1.1DT-111.097 ถึง 1.110

฿ 21,699.54

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 4.9DT-494.897 ถึง 4.910

฿ 21,699.54

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 5DT-504.997 ถึง 5.010

฿ 27,696.25

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 5.1DT-515.097 ถึง 5.110

฿ 27,696.25

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 5.2DT-525.197 ถึง 5.210

฿ 27,696.25

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 7.8DT-787.797 ถึง 7.810

฿ 27,696.25

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 7.9DT-797.897 ถึง 7.910

฿ 33,183.99

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 8DT-807.997 ถึง 8.010

฿ 33,183.99

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 8.1DT-818.097 ถึง 8.110

฿ 33,214.32

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 9.9DT-999.987 ถึง 9.910

฿ 33,214.32

PIN GAUGE SET 1 ชิ้น 45 วัน 10DT-1009.997 ถึง 10.010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ พินเกจ สินค้าเป็นเช็ต / ชิ้นเดี่ยว สินค้าเป็นเช็ต ขั้น(มิลลิเมตร) ลดทีละ 0.001มม.
เซ็ต ปริมาณ 14