น้ำหนักมาตรฐาน OIML รูปทรงกระบอก / รูบแบบจาน

ข้อควรระวัง
- ภาพผลิตภัณฑ์เป็นภาพตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จริง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักที่ทำจาก สเตนเลส ไม่เป็นแม่เหล็ก ตามมาตรฐาน OIML (องค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรวิทยาทางกฎหมาย) R111-1: 2004 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น "JISB7609: 2008"
· ตุ้มน้ำหนัก Class F1, F2, M1, M2 มีเครื่องหมาย มาตรฐาน JIS ใหม่ (บ่งชี้ว่าสอดคล้องกับมาตรฐาน JIS) (ตุ้มน้ำหนัก Class E2 อยู่นอกขอบเขตของ JIS)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การปรับเทียบ สเกลวัด และน้ำหนัก
·อุปกรณ์สำหรับการรับรอง ISO9000/14000 series
·ระบบตรวจสอบ GMP
·อุปกรณ์สำหรับแนะนำแผน HACCP