1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อตัวผู้-ตัวเมีย

ข้อต่อตัวผู้-ตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,139.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • GXR จะแสดงทางด้านซ้ายและ GXG จะแสดงทางด้านขวา

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อเกลียวบน เกจวัดความดัน และด้านเชื่อมต่อมีเส้นผ่านศูนย์กลางหรือประเภทต่างกัน
·มีหลากหลายประเภทสำหรับการแปลง เกลียวได้ง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อ ติดตั้งระหว่าง เกจวัดความดัน และท่อ

รหัสสินค้า
BC-G1/2-G3/8-ZJO
BC-G1/2-R1/2-ZJO
BC-G1/2-R3/8-ZJO
BC-G1/4-G3/8-ZJO
BC-G1/4-R1/4-ZJO
BC-G1/4-R3/8-ZJO
BC-G3/8-G1/2-ZJO
BC-G3/8-G1/4-ZJO
BC-G3/8-R1/2-ZJO
BC-G3/8-R1/4-ZJO
BC-G3/8-R3/8-ZJO
SUS316-G1/2-G3/8-ZJO
SUS316-G1/2-R1/2-ZJO
SUS316-G1/2-R3/8-ZJO
SUS316-G1/4-G3/8-ZJO
SUS316-G1/4-R1/4-ZJO
SUS316-G1/4-R3/8-ZJO
SUS316-G3/8-G1/2-ZJO
SUS316-G3/8-G1/4-ZJO
SUS316-G3/8-R1/2-ZJO
SUS316-G3/8-R1/4-ZJO
SUS316-G3/8-R3/8-ZJO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สกรูยึด (d1 x d2) แรงดันใช้งานสูงสุด
(Mpa)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ทองเหลืองG1/2 × G3/850ZJO-4314589528253250

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ทองเหลืองG1/2 × R1/250ZJO-4914589528253274

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ทองเหลืองG1/2 × R3/850ZJO-4814589528253267

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ทองเหลืองG1/4 × G3/850ZJO-2314589528253144

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ทองเหลืองG1/4 × R1/450ZJO-2714589528253175

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ทองเหลืองG1/4 × R3/850ZJO-2814589528253182

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ทองเหลืองG3/8 × G1/250ZJO-3414589528253212

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ทองเหลืองG3/8 × G1/450ZJO-3214589528253205

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ทองเหลืองG3/8 × R1/250ZJO-3914589528253243

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ทองเหลืองG3/8 × R1/450ZJO-3714589528253229

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ทองเหลืองG3/8 × R3/850ZJO-3814589528253236

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส (SUS316)G1/2 × G3/8100ZJO-4364589528253366

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส (SUS316)G1/2 × R1/2100ZJO-4964589528253380

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส (SUS316)G1/2 × R3/8100ZJO-4864589528253373

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส (SUS316)G1/4 × G3/8100ZJO-2364589528253281

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส (SUS316)G1/4 × R1/4100ZJO-2764589528253298

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส (SUS316)G1/4 × R3/8100ZJO-2864589528253304

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส (SUS316)G3/8 × G1/2100ZJO-3464589528253328

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส (SUS316)G3/8 × G1/4100ZJO-3264589528253311

฿ 999,999,999.00

OPTION 1 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส (SUS316)G3/8 × R1/2100ZJO-3964589528253359

฿ 1,139.12

OPTION 1 ชิ้น 45 วัน สเตนเลส (SUS316)G3/8 × R1/4100ZJO-3764589528253335

฿ 1,288.00

OPTION 1 ชิ้น 16 วัน สเตนเลส (SUS316)G3/8 × R3/8100ZJO-3864589528253342

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อื่น ๆ