GT-1600JP ประแจปอนด์ อากาศสั้น

แบรนด์ :
VESSEL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ประแจปอนด์ ลมสั้น
    [คุณสมบัติ]
    สมดุล ดีและมีแรงถอยต่ำ
    น้ำหนักเบา และกะทัดรัด เน้น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ: 12.7 mm
    ขนาดสกรูที่รองรับ: 16⌀/mm
    จำนวนรอบ: 10,000 รอบ/นาที
    ความดันลมขณะใช้งาน: 0.6เมกะปาสคาล
    ปริมาณการใช้อากาศ: 0.6 ม³/นาที
    ความยาวรวม: 109 mm
    น้ำหนัก: 1,400 g
    ช่วง แรงบิด ที่ใช้งานได้จริง: 50 ถึง 220 นิวตันเมตร
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง ลม: 6.35 mm
    วิธีการติดตั้ง เครื่องมือ ปลาย: แหวน รีเทนเนอร์
    อุปกรณ์ ลดเสียง: ไม่มี