ดอกต๊าปมือ สำหรับท่อร้อยสาย เหล็กกล้า หนา เกลียว_HT-CTG

แบรนด์ :
YAMAWA MFG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
■ ต๊าปเกลียวท่อ เหล็กกล้า หนา มุม เกลียว คือ 55 องศา และสัญลักษณ์ เกลียว คือ CTG
HT CTG ดอกต๊าปมือ สำหรับต๊าปเกลียวที่ท่อร้อยสายไฟ
ดอกต๊าปสำหรับต๊าปเกลียวท่อร้อยสายไฟ เกลียวมุมเอียง 55° และสัญลักษณ์เกลียวที่แสดง CTG
ขนาดต่างๆ
Drawingบอกขนาดของผลิตภัณฑ์ HT CTG
| ขนาด | รหัส | การลบคม | L (มม.) | ℓ (มม.) | ℓs (มม.) | Ds (มม.) | K (มม.) | ℓk (มม.) | จำนวนร่องฟันคมตัด | รุ่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTG16-14 | TYCG160HEB5 | 5P | 115 | 25 | 55 | 17 | 13 | 16 | 4 | 1 |
| CTG22-14 | TYCG220HEB5 | 5P | 130 | 26 | 60 | 20 | 15 | 18 | 4 | 1 |
| CTG28-11 | TYCG280HEB5 | 5P | 155 | 31 | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 1 |
| CTG36-11 | TYCG360HEB5 | 5P | 180 | 33 | 83 | 35 | 26 | 30 | 4 | 1 |
| CTG42-11 | TYCG420HEB5 | 5P | 185 | 34 | 85 | 38 | 29 | 32 | 4 | 1 |
สำหรับเกลียวท่อร้อยสายไฟ
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรอง(มม.) |
|---|---|---|---|
| ขนาดพื้นฐาน | ขนาดพื้นฐาน | ขนาดพื้นฐาน | |
| CTG 16 - 14 | 20.955 | 19.793 | 18.922 |
| CTG 22 - 14 | 26.441 | 25.279 | 24.408 |
| CTG 28 - 11 | 33.249 | 31.770 | 30.661 |
| CTG 36 - 11 | 41.910 | 40.431 | 39.322 |
| CTG 42 - 11 | 47.803 | 46.324 | 45.215 |
| CTG 54 - 11 | 59.614 | 58.135 | 57.026 |
| CTG 70 - 11 | 75.184 | 73.705 | 72.596 |
| CTG 82 - 11 | 87.884 | 86.405 | 85.296 |
| CTG 92 - 11 | 100.330 | 98.851 | 97.742 |
| CTG 104 - 11 | 113.030 | 111.551 | 110.442 |