อุปกรณ์ทําความสะอาด

แบรนด์ :
GIGA SELECTION

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่มีอยู่ได้ (รุ่นประเภทตัวจับยึด BT/HSK ที่มีฟังก์ชันน้ำหล่อเย็น)
    · เมื่อใช้งาน ATC โดยบรรจุแม็กกาซีนไว้ จะยึดกับแกนหมุนหลักเท่านั้น และถอดออกในลักษณะเดียวกัน
    · หัวฉีดสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง ±110 ° (แบบไม่มีขั้นบันไดและคงที่)
    · ติดตั้งแถบคงที่ภายในเครื่องเพื่อปรับมุมของหัวฉีด และมุมของแขนสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนมัติเมื่อใช้แกนหมุน X, Y หรือ Z เพื่อให้แขนสัมผัสกับแถบคงที่
    · ปลายหัวฉีดสามารถแกว่งได้ถึง 110° ด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้สามารถฉีดน้ำหล่อเย็นที่ด้านหน้าของแกนหมุนได้
    · ติดตั้งโดยตรงบนแกนหมุนเพื่อให้หมุนเมื่อแกนหมุนหมุน ทำให้สามารถพ่นซ้ำได้ผ่านแกน XY
    · เมื่อใช้เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวนอน สามารถขจัดเศษได้ในทิศทางตั้งฉากด้วยหัวฉีดที่ 90°
    · ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ติดตั้งโดยไม่ต้องดัดแปลงใด ๆ กับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ (ปรับมุมหัวฉีดด้วยตนเอง)
    · ฉีดน้ำหล่อเย็นไปที่ส่วนที่แบนราบ รวมทั้งฝาครอบยืดไสลด์และฝาครอบเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ เพื่อให้การบำรุงรักษาเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ
    · สามารถใช้กับรูปทรงเศษต่าง ๆ ได้หลายประเภท หากเปลี่ยนหัวฉีดปลายเป็นหัวฉีดแบบตรงหรือแบบกระจาย (R1/8)