ชุดบล็อกขันน็อต 29 ชิ้น S-300

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· 6.3 mm+9.5 mm แบบเหลี่ยมไดรฟ์
· เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงรถยนต์ด้วย ตั้งค่าสำหรับขนาดที่หลากหลาย
· สามารถรองรับขนาดมิลลิเมตรและนิ้ว
· เคส แข็งที่สะดวกสำหรับการจัดเก็บ
· ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อความทนทาน
[อุปกรณ์เสริม/ส่วนประกอบภายในชุด]
· มือจับเฟืองวงล้อ 9.5 มม.
· ข้อเสียบสี่เหลี่ยม 9.5 มม 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 มม
· ข้อเสียบสี่เหลี่ยมขนาด 9.5 มม. ขับเคลื่อน 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 นิ้ว
· ขับเคลื่อนแบบเหลี่ยม 6.35 มม. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 มม.
· อแดปเตอร์/ตัวแปลงซ็อกเก็ต (9.5→6.35 มม.)
· แถบขยาย