OHM ไฟ หน้า LED แบบใช้ไฟฟ้าLC-SYW1

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม ความสว่างสูง / ต่ำ ฟังก์ชั่น กะพริบ
·สามารถปรับ มุม แสงได้
·มาพร้อมกับสายรัดที่สามารถยึดเข้ากับ สายพาน หรือ ขั้ว ของกระเป๋าเป้สะพายหลังได้
· ระดับการป้องกัน กันน้ำ:IPX4 (กันน้ำกระเซ็น) ป้องกันน้ำกระเซ็นต้องไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำกระเด็นจากทุกทิศทาง(ตาม JIS C0920:2003)
·ระยะการรับแสงอยู่ที่ประมาณ 17 ม. ( ค่า ทางทฤษฎี)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AAA × 3 (ถ่าน ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:LED สีขาว× 1 (ไม่สามารถเปลี่ยนไฟ LED ได้)
· การใช้กระแสไฟฟ้า สูงสุด:ประมาณ 400 mA
·เวลาใช้งานต่อเนื่อง:ประมาณ 5 ชั่วโมง ( โหมด เต็ม) / ประมาณ 14 ชั่วโมง ( โหมด ประหยัด) * เมื่อความสว่างถึง 10% (โดยใช้ ถ่าน อัลคาไลน์ใหม่ / ที่ไม่ได้ใช้)