โต๊ะระดับ หินแกรนิตที่ งานละเอียด ซีรี่ส์ 517 (แผ่นเพลท เท่านั้น)

ข้อควรระวัง
- เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของความราบจะเกิดขึ้นเมื่อมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างพื้นผิวการใช้งานและพื้นผิวด้านหลัง ให้ใช้แผ่นพื้นผิวในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงโดยติดตั้งในตำแหน่งที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิต่ำสุด หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงหรือสถานที่ใกล้อุปกรณ์ทำความเย็น / ทำความร้อน ฯลฯ เพื่อป้องกันอิทธิพลจากความแตกต่างของอุณหภูมิ (สภาพแวดล้อมที่แนะนำ: อุณหภูมิ 20 ± 1°C ความชื้น 58 ± 2%)
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· หินธรรมชาติที่มีการปรับเปลี่ยนตามธรรมชาติหลายพันปีจึงแทบไม่มีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา
(* เนื่องจากเป็นหินธรรมชาติอาจมีลวดลายปรากฏบนพื้นผิวในบางครั้ง)
· ความแข็งเป็นสองเท่าหรือมากกว่าของเหล็กหล่อซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของ Graplate
· กับแผ่นพื้นผิวเหล็กหล่อ การบีบบางครั้งอาจขัดขวางการทำงาน แต่ ภายใต้สภาวะปกติ การบิดไม่ได้เป็นปัญหากับ Graplate ดังนั้นจึงสามารถทำงานได้อย่างง่ายดาย
· หินปราศจากความขรุขระหรือส่วนที่ยื่นออกมาเพราะแข็ง มีโครงสร้างเม็ดละเอียดกว่าและเหนียวน้อยกว่าเหล็กหล่อ ดังนั้นจึงไม่มีความเบี่ยงเบนของความราบ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องมืออื่น ๆ