(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถตัดได้ตามต้องการ ไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนเมื่อถือ
· ชนิดปากกา บางและน้ำหนักเบา (210 ก.) ใช้งานง่าย ไม่เมื่อยแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน
· นอกจากใบมีดตัดที่คมแล้ว ยังมีพื้นผิวและพื้นที่ตัดยังสวยงาม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัด อัลตร้าโซนิค | รายละเอียดประเภท | ชนิดไททาเนียม | การติดตั้งเครื่องตัด | ชนิดขันสกรูความกว้าง 4 มม. x ความหนา 0.5 มม. |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(มิลลิเมตร) | 156 (ความยาว) × ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด) × 3,000 (ความยาวสายไฟ) | ความยาวสายหู(ม.) | 3 | ออสซิลเลเตอร์ | ชนิด PTZ แบบเกลียว |
อุปกรณ์เสริม | ประแจหกเหลี่ยม (1.5 มม.): 2 / ประแจหกเหลี่ยม (M5), (R1.5): อย่างละ 1 / ชุดสกรูสำรอง: 4 / ใบมีดสำหรับเปลี่ยนโดยเฉพาะ: 40 | มวล(ก.) | 210 (รวมสาย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน US-15CBT ในชุด มีดคัตเตอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง