นัทรันเนอร์ (แรงบิดดิจิตอลกำลังไฟฟ้า) PDX501A / PDX502A

แบรนด์ :
TONE

ข้อควรระวัง

  • ช่วงกำลังรับ แรงบิด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่น สถานะ ของ สลักเกลียว น๊อตตัวเมีย และ วัสดุ ที่ยึด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประแจ แบบใช้ไฟฟ้า สำหรับการขัน โบลท์ และ น็อต ขนาดใหญ่ที่ควบคุม แรงบิด พร้อมกับ ฟังก์ชั่น การวัด แรงบิด มี ความแม่นยำ สูง
·เนื่องจาก แรงบิดขันแน่น ในการ ขัน แสดงบน LED จึงสามารถตรวจสอบผลการขันได้ทันทีที่งานเสร็จสิ้น
·ข้อมูลการวัดสามารถจัดเก็บไว้ในการ์ด เมมโมรี่การ์ด micro SD ที่ติดตั้งในส่วนแสดง แรงบิด
·รองรับการวัด แรงบิดขันแน่น ในทิศทางซ้ายและขวารวมถึง ฟังก์ชั่น กำหนดพาส / ไม่ผ่านใบรับรองการสอบเทียบรวมอยู่ใน มาตรฐาน
[สเปค]
·การหมุนแบบสองทิศทางเครื่องมือไฟฟ้าโครงสร้างฉนวนสองชั้นตัว "1" ที่ส่วนท้ายของหมายเลขผลิตภัณฑ์ระบุเฟสเดียว 100 V และ "2" หมายถึงเฟสเดียว 200 V รองรับ 50 ถึง 60 เฮิร์ตรวมถึงฟังก์ชันควบคุมแรงบิด สำหรับสลักเกลียวหกเหลี่ยมประกอบด้วยฟังก์ชันการวัดและฟังก์ชันการบันทึก (การ์ด SD)
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
นัทรันเนอร์ (แรงบิดดิจิตอลกำลังไฟฟ้า) PDX501A / PDX502A | TONE | MISUMI ประเทศไทย