(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
UDS-1044 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45,209.00 |
MAGNETIC SENSOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 ชิ้น |
เซ็นเซอร์นี้ใช้สำหรับนำทางรถนำทางอัตโนมัติ (AGV) ไปตามเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยตรวจจับฟลักซ์แม่เหล็กของเทปนำ (แม่เหล็กยาง) ที่วางลงบนพื้น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก เซนเซอร์ ไม่สัมผัส จึงไม่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นสิ่งสกปรก น้ำมัน ฯลฯ
·เซ็นเซอร์คำแนะนำทำงานโดยการตรวจจับแม่เหล็กจากเทปนำที่วางบนพรมหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แม่เหล็ก
·ตรวจพบวัตถุ มาตรฐาน:GT-100 ซีรีส์ GT-110 ซีรีส์ GT-600GT-601
·ความไวในการตรวจจับ:0.5 mT ± 0.1 mT
·ระยะใช้งานได้:0 ถึง 35 มม. (จากพื้นผิวแม่เหล็กถึงพื้นผิวการตรวจจับเซ็นเซอร์)
·ระยะการติดตั้ง มาตรฐาน:25 มม. (จากพื้นผิวแม่เหล็กถึงพื้นผิวการตรวจจับเซ็นเซอร์)
·เอาต์พุต:50 V DC, 50 mA หรือน้อยกว่า
·แรงดันไฟฟ้าตกค้าง:0.5 V หรือน้อยกว่า
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-10 ถึง + 50 ° C (โดยไม่ต้องแช่แข็งหรือกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
·ผลกระทบของอุณหภูมิ:0.05 mT / 10 ° C หรือน้อยกว่า
·ช่วงความชื้นในการทำงาน:10 ถึง 90% RH (โดยไม่ต้องแช่แข็งหรือกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
· ฮิสเทอรีซิส:0.03 mT หรือน้อยกว่า
· เวลาตอบสนอง:0.3 ms หรือน้อยกว่า
·วงจรป้องกัน:การ การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย ย้อนกลับ การ ดูดซับไฟกระชาก เอาต์พุต
·ผลของแรงดันไฟฟ้า:0.03 mT หรือน้อยกว่าในช่วง แรงดันไฟเลี้ยง
· โครงสร้างในการป้องกัน:IP-54
·จำนวนองค์ประกอบสูงสุดคือ 7 หรือ 15 ชิ้นขึ้นอยู่กับ รุ่นอย่างไรก็ตามคุณสามารถติดตั้งได้เฉพาะหมายเลขที่คุณต้องการเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
UDS-1044 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45,209.00 |
MAGNETIC SENSOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง