ชุดพั้นช์ของพินสายรุ้งแบบขนาน, มีดของทหาร

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดพั้นช์ของพินสำหรับมืออาชีพ พร้อมความแม่นยำที่สมบูรณ์แบบของขนาดสำหรับเครื่องมือที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ บรรจุอยู่ในที่ยึดพลาสติกที่ใช้งานได้สะดวก ความเที่ยงตรง ความแข็งแรง และความทนทาน ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในอุตสาหกรรม งานเชิงพาณิชย์ และการใช้งานส่วนตัวทั้งหมดอีกด้วย ในกรณีบรรทุกเกินพิกัด พินพั้นช์จะยืดหยุ่นได้แบบพลาสติก และไม่แตกหักกะทันหัน (ไม่มีอันตรายจากอุบัติเหตุ) รับประกันการทำงานอย่างปลอดภัยด้วยเครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนปลาย: 2–3–4–5–6–8 มม.
· ชุดเครื่องมือนี้ใช้สำหรับการเจาะแบบเลื่อนอย่างปลอดภัยของหมุดย้ำ โบลท์ หรือชิ้นส่วนเชื่อมต่อ
· ด้ามจับชุบโครเมียมและพ่นสีฝุ่น มีรหัสสีสวยงามตามขนาดเพื่อให้เลือกเครื่องมือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม
· ขาพินทรงกระบอกมีความแข็งที่ดีเยี่ยม รวมถึงความแข็งแรงที่โดดเด่น และยังทนทานเป็นพิเศษ
· หัวขับนิรภัยป้องกันเศษเล็กๆ ตามมาตรฐานที่รับรอง
· รูปทรงแปดเหลี่ยมของด้ามจับช่วยให้ไม่เกิดการหมุนเพื่อรักษาความปลอดภัย
· ผลิตจากเหล็กกล้าอัลลอยแบบพิเศษ พร้อมกระบวนการให้ความร้อนที่แม่นยำ ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม ควบคู่ไปกับการชุบแข็งเกรดสูง
· ชุดเครื่องมือมีหมายเลขลำดับที่ทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ มาพร้อมกับการรับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบไม่จำกัด