รองเท้าทำงาน แบบมีฉนวน ต่ำV251NJT

แบรนด์ :
MIDORI ANZEN

ข้อควรระวัง

  • พื้นรองเท้ายางหุ้มฉนวนแสดงเฉพาะประสิทธิภาพของฉนวนที่ด้านล่างยางและป้องกันไฟฟ้าช็อตเมื่อเหยียบวงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำที่น้อยกว่า 300 V AC โดยไม่ได้ตั้งใจพื้นรองเท้า ยาง แบบมีฉนวน แสดงเฉพาะประสิทธิภาพของ ฉนวนกันความร้อน ที่ด้านล่าง ยาง และส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ยาง เช่นส่วนบนไม่มี ฉนวนกันความร้อน ป้องกัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองเท้าเซฟตี้ พื้น ยาง สำหรับงานทั่วไปที่ คุณสมบัติ มาตรฐาน ระดับมืออาชีพสำหรับใช้ในสถานที่ทำงานพิเศษที่ใช้ความร้อนน้ำและ น้ำมัน ฯลฯ
· รองเท้าทำงาน พัฒนาขึ้นสำหรับงานที่อาจเกิดการ หน้าสัมผัส กับแรงดัน แบบใช้ไฟฟ้า ต่ำโดยไม่ได้ตั้งใจเช่น งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร และงาน แบบใช้ไฟฟ้า ในโรงงาน
·พื้นรองเท้า ยาง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความต้านทานไฟฟ้า10⁹Ωหรือสูงกว่าเพื่อให้ แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตลดลงแม้ หน้าสัมผัส กับวงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำ 300 V AC หรือน้อยกว่า
·นอกจากนี้ยังสามารถทนแรงดันไฟฟ้า AC50 Hz 3 KV ได้ใน ระยะเวลา หนึ่งนาที
·พื้นรองเท้า ยาง ชั้นเดียว
[วัสดุ]
· ฝาครอบ นิ้วเท้า:ฝาครอบ นิ้วเท้า เรซิ่น
·ด้านบน:หนังวัว โครเมี่ยม (ลายนูนอ่อน)
·พื้นรองเท้า:EVA ครึ่งเดียว
· เพียงผู้เดียว:ยางสังเคราะห์ ชั้นเดียว