อุปกรณ์ทำความสะอาด ท่อระบายน้ำK-6200

แบรนด์ :
RIDGID

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน:ø75ถึง 150 มม. *
    ·ระยะการทำความสะอาด:30 ม. (พร้อม สายไฟ เสริม)
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ มาตรฐาน:ø16มม
    ·ความคล่องแคล่วที่ยอดเยี่ยมและ การออกแบบ กะทัดรัดช่วยให้สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อดำเนินการทำความสะอาด ท่อระบายน้ำสามารถใช้สาย IC ด้านในหรือสายแกนด้านใน HD ได้(ใช้ สายไฟ ø16มม. เพื่อทำความสะอาด อุปกรณ์ระบายน้ำ ยาวสูงสุด 30 ม. โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางø75ถึง 150 มม.)
    · ระบบ อุปกรณ์ควบคุม สายไฟ:หาก ใบมีดลบคม ติดกับสิ่งอุดตันขณะอยู่ภายใน ท่อเหล็ก เฟืองทดรอบ จะเลื่อนลงโดยอัตโนมัติและความเร็วในการหมุนของ ดรัม/ถังน้ำมัน จะลดลง ( แรงบิด สูง) ซึ่งเป็น คุณสมบัติ ประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้ สายไฟ บิดเมื่อทำความสะอาด อุปกรณ์ระบายน้ำ
    · ขับตรง:เมื่อ แรงบิด เพิ่มขึ้นหลังจากชนสิ่งกีดขวางจะสามารถแยกแยะได้ด้วยเสียงของ มอเตอร์นอกจากนี้ ดรัม/ถังน้ำมัน ยังอยู่เหนือ เพลาขับ จึงไม่จำเป็นต้องปรับ ตำแหน่ง
    โครงสร้าง งานซ่อมบำรุง ง่าย:สามารถถอด ดรัม/ถังน้ำมัน และ ตัวเครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด ออกได้คุณยังสามารถถอดดรัมด้านในและท่อนำช่วยให้ดูแลรักษาหรือเปลี่ยนสายได้ง่ายขึ้น
    · การออกแบบ ทนทานและปลอดภัย:เฟรม มีการ การออกแบบ มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำนอกจากนี้ด้วยขาตั้ง เฉพาะด้าน ทำให้อุปกรณ์หลักสามารถ ยึดอยู่กับที่ อย่างมั่นคงดรัม/ถังน้ำมัน โพลีเอทิลีน ป้องกัน การกัดกร่อน แข็งแรงจะไม่เป็น สนิม หรือบุ๋มเฟรม ยัง น้ำหนักเบา และแข็งแกร่ง
    ·ฟีดอัตโนมัติและ อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน:ฟีดอัตโนมัติกำลังสูงมี ความทนทาน เป็นเลิศพร้อมโครงสร้างที่ดูแลรักษาง่ายทุกรุ่นมาพร้อมกับฟีดอัตโนมัติกล่อง เครื่องมือ และ เครื่องมือ ปลาย หลายแบบตาม มาตรฐาน
    [สเปค]·เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ทำความสะอาด:ø75ถึง 150 มม. *
    ·ความ ดรัม/ถังน้ำมัน:สายไฟ ø16มม. 30 ม
    ·คะแนน มอเตอร์:4/10 HP, 285 รอบต่อนาที, พิกัด พิกัดกระแสไฟฟ้า:5.6 ก
    · มวล:(อุปกรณ์ทำความสะอาด + สายไฟ 30 ม.):81.8 กก
    ·ความยาวรวม:750 มม
    ·ความสูงรวม:1250 มม. (ที่ มือจับ รถเข็น ขยายจนสุด)
    ·ความกว้าง:480 มม
    * อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและ สถานะ ท่อเหล็ก
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
    อุปกรณ์ทำความสะอาด ท่อระบายน้ำK-6200 | RIDGID | MISUMI ประเทศไทย