เคส เครื่องมือ989914LE

แบรนด์ :
KNIPEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เคส เครื่องมือ ทนทานสูง (สีแดง) ที่ใช้ วัสดุ ABS
    [คุณสมบัติ]
    · เฟรม ทำจาก อะลูมิเนียม และมี แหวน D สำหรับติด สายรัด บ่า
    ·มือจับจับได้ง่ายมากและส่วนด้านล่างมีที่ยึดสำหรับติดรถเข็น (รถเข็นพกพา)
    · บานพับ ทำจากโลหะและมี ความทนทาน ดีเยี่ยม
    ·ล็อคด้วยแป้นหมุนสามหลักและข้อต่อสองอัน
    ·ยึดและจัดเก็บ เครื่องมือ อย่างแน่นหนาเข้ากับ แผ่นเพลท กั้นที่แข็งแรงตรงกลางด้วย ยางรัด และกระเป๋าเล็ก ๆ 12 ช่อง
    ·น้ำหนัก โหลดไฟฟ้า สูงสุด:30 กก
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·กล่องเครื่องมือ
    ·มีความทนทานต่อการกระแทกสูงและสามารถใช้งานได้ในหลายพื้นที่

    รายละเอียด เคส เครื่องมือ 98 99 14 LE

    • เฟรม อะลูมิเนียม พร้อม แหวน D สำหรับติด สายรัด บ่า
    • สามารถใส่ เครื่องมือ ต่าง ๆ เข้ากับทั้งสองด้านของ กระดาน กลางที่แข็งแรง ยึดอยู่กับที่ ที่ซึ่งมาพร้อมกับ สายรัด นุ่มและกระเป๋าขนาดเล็ก 12 ช่อง
    • ที่จับของเคสนั้นจับได้ง่ายมากและที่ยึดสำหรับติดรถเข็น (รถเข็นพกพา) จะถูกสอดเข้าไปที่ส่วนล่าง
    • บานพับ ทำจากโลหะและมี ความทนทาน เป็นเยี่ยม
    • คุณสามารถเปิดด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านและพื้นผิวด้านล่างและฝายังสามารถเปิดและปิดแยกกันได้
    • มาพร้อมกับตัวหยุดแบบบานพับที่ล็อคที่ 45° และ 90° และเคสจะไม่หล่นลงมาไม่ว่าจะเปิดในตำแหน่งใดก็ตาม
    • แก้ไขฝาของตัว เคส ด้วยชุดแป้นหมุนสาม แม่กุญแจ และ แม่กุญแจ พลิกสอง ตัว
    • ช่องใส่เอกสารและแผงเครื่องมือสามารถถอดออกได้ สำหรับบอร์ดเครื่องมือนั้นสามารถสอดเครื่องมือเข้ากับพื้นผิวเดียวและมาพร้อมกับกระเป๋าเครื่องมือ 13 ช่อง
    • แก้ไขด้านล่างด้วยสอง แม่กุญแจ พลิก
    • ถาด ฐานรอง/แผ่นรอง สูง 58 มม. สามารถแบ่งได้โดยใช้ เม็ดมีด ยืดหยุ่น แผ่นเพลท ปิดมี ช่องเสียบ เครื่องมือ ขนาดใหญ่หก ช่อง และกระเป๋าถูก ยึดอยู่กับที่ ด้วยปุ่ม
    เคส เครื่องมือ 989914LE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    98 99 14 LE

    • ขนาดภายนอก (กว้าง × สูง × ลึก): 490 × 255 × 410 มม.
    • ขนาดภายใน (กว้าง × สูง × ลึก): 445 × (105 + 105) × 350 มม.
    • ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า : 30 กก.
    • น้ำหนัก: 8,235 ก.
    • * อาจมีการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างทางเทคโนโลยี

    ใช้แอพพลิเคชั่นของ เคส เครื่องมือ 98 99 14 LE

    เคส เครื่องมือ 989914LE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปภาพของ 98 99 14 LE ใช้แล้ว 1

    เคส เครื่องมือ 989914LE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปภาพของ 98 99 14 LE ใช้แล้ว 2