(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใบมีดผลิตตามสั่ง เหมาะกับการใช้งานหลากหลาย ส่งผลให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
·ด้วยหัวอากาศนิรภัย
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ก้ามอากาศ | ความสามารถในการตัด ( ขดลวด เหล็ก)(มิลลิเมตร) | 4.5 | ความสามารถในการตัด ( ขดลวด ทองแดง )(มิลลิเมตร) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการใช้อากาศ(cm³ / นับ) | 1,170 | แรงดันอากาศในการทำงาน(Mpa) | 0.5 ถึง 0.6 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | ø75 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 237 | ID สายยาง(มิลลิเมตร) | 5 | มวล(ก.) | 1,220 |
มิติ C(มิลลิเมตร) | 25.2 | มิติ(มิลลิเมตร) | 43 | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง เกลียวใน | Rc1/4 |
ขนาดเกลียว ท่อ อากาศ เต้าเสียบ | Rc1/4 | ฟิตติ้งสำหรับท่อ | Rc1/4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT-N50 ในชุด Hand Held Air Nippers
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง