1,000 × 1,000 แผ่น ฉนวนกันความร้อน ไฟฟ้าแรงต่ำ

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปคผลิตภัณฑ์]
    ·แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน: ไฟฟ้ากระแสตรง 750 V / กระแสไฟฟ้า 300 V หรือน้อยกว่า
    · การทดสอบตัวเองตามช่วงเวลา: สินค้าที่ไม่ใช่เป้าหมาย
    · แรงดันทดสอบ: 1,000 V/นาที
    · วัสดุ: โพลียูรีเทน
    · สาย แบบใช้ไฟฟ้า ความดัน ต่ำ live-line ในการทำงาน
    · เป็น แผ่น ฉนวนที่สามารถตัดตามขนาดที่ต้องการได้ตาม พื้นที่ปฏิบัติงาน
    · สีโปร่งแสงสามารถเห็นเนื้อหา สาธิตการทำงานที่ยอดเยี่ยม
    · ขนาด W × L × T (มม.): 1000 × 1,000 × 0.3
    · คำอธิบาย : กด ความทนทาน