ชุดดอกสว่านพร้อมที่จับวงล้อ EA562WD

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปคผลิตภัณฑ์]
    · มือจับ เฟืองวงล้อ ขนาดเล็ก ( มิติ หกเหลี่ยม 1/4"): 87 mm
    · ด้ามขันลูกบ๊อกซ์มินิ: 107 mm
    · ตัว ชุดขับมอเตอร์ แม่เหล็กขนาดเล็ก: 78 mm
    · อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูหกเหลี่ยม 1/4" ตร.ม.
    · 1/4"Sq ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ( เพลา หกเหลี่ยม ): 4.0·5.0·5.5·6.0·7.0·8.0·10·12·13 mm.
    · (+) บิต: #1#2
    · บิตฐานสิบหก: 3.0·4.0·5.0·6.0 mm
    · ทอร์กซ์บิต: T10·T15·T20·T25·T30·T40
    · Pozidriv บิต: #1·#2
    · ความยาวบิต: 25 mm